2. Novinky
  3. HARTING je spojnicí k udržitelné budoucnosti
Společnost
25. dubna 2023
4 minut

HARTING je spojnicí k udržitelné budoucnosti


"Making The Difference": Pod tímto mottem bude technologická skupina HARTING na letošním veletrhu HANNOVER MESSE prezentovat řešení pro udržitelnou budoucnost. Během tiskové konference informovala technologická skupina o řešeních konektivity a kabeláže pro obnovitelné a decentralizované dodávky energie. Na programu byly také ekosystémy pro digitalizaci a konektory umožňující efektivní a udržitelné životní cykly.
Philip Harting na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Technologická skupina očekává, že tento hospodářský rok potvrdí rekordní výsledek z minulého hospodářského roku (1 059 mil.). Přestože inflace překonala svůj vrchol, celková úleva zatím není na obzoru. Změna klimatu, (de)globalizace, nová bankovní krize a nedostatek dodávek jsou jen některé z dalších výzev, kterým podniky čelí. "Nabízejí nám však také obrovské příležitosti, protože jsou hnací silou témat, jako je digitalizace, obnovitelné zdroje energie a dekarbonizace, " jak uvedl Philip Harting, generální ředitel technologické skupiny, po zahájení tiskové konference na veletržním stánku.

"Naše řešení, jak čelit výzvám a využívat příležitosti, které se naskýtají: Inovativní technologie! Koneckonců, právě ONI jsou tím, co skutečně rozhoduje," pokračoval Philip Harting. Konkrétně technologická skupina vyvinula koncept pro tento účel: HARTING přitom zkoumá sociální megatrendy a odvozuje z nich technologické megatrendy. Na tomto základě pak technologická skupina vyvíjí konkrétní řešení a technologie. Letošní výsledky: Na veletrhu HANNOVER MESSE 2023 bude HARTING prezentovat aplikace z oblastí "Connecting the Digital Twin", "Connecting New Energy" a "Excellence in Connectivity". V této souvislosti je kladen důraz na udržitelnost - od úspory zdrojů a energie až po ekologicky šetrné výrobní procesy probíhající v zákulisí.

Inovace - ale udržitelné, prosím


Témata trendů "Připojení digitálního dvojčete"

  • Technologická skupina nyní představuje SmEC - Smart Electrical Connector. Jedná se o první konektor s aktivním shell pro správu majetku a tvoří základ digitálního dvojčete. Konektor zaznamenává všechny údaje o procesech a stavech během celého životního cyklu. Systém AAS funguje jako digitální dvojče komponent, strojů, zařízení a celých továren a lze jej používat podle potřeby prostřednictvím dílčích modelů. Zajišťuje konzistentní design a zjednodušuje plánování výroby a zároveň zprůhledňuje uhlíkovou stopu a ukazuje úsporná opatření. Digitální dokumentace navíc ušetří miliony tun papíru.

  • Internet věcí (IoT) je o propojení reálných objektů s jejich digitálními dvojčaty. Toto připojení vyžaduje jednoduchou a miniaturizovanou komunikaci Ethernet, jakou nabízí např Jednopárový Ethernet. Na veletrhu bude společnost HARTING předvádět 1Gbitový přenos dat SPE na vzdálenost více než 40 metrů. Tato technologie však nejenže překonává stále větší vzdálenosti, ale také šetří až 50 % mědi a hmotnosti, až 25 % prostoru a přibližně 1/3 dříve používaných plastů.

Témata trendů "Připojení nové energie"

  • Vodík je velkou nadějí do budoucna, pokud jde o snižování emisí CO2. Technologická skupina na veletrhu představí konektory a kabelová řešení pro nabíjení vodíku.

  • Kromě toho společnost HARTING Connectivity+ představí řešení pro transformaci a přeměnu energetiky. V tomto kontextu je zásadní optimalizace efektivity, hladká a pohodlná integrace nových technologií a možnost opakovaného použití. Na letošním ročníku bude poprvé představen napájecí konektor Han® ORV3. Konektor zohledňuje požadavky na efektivní přenos energie v datových centrech a je zaměřen na jejich efektivnější, flexibilnější a rychleji škálovatelný provoz.

  • V oblasti e-mobility spolupracuje technologická skupina se společností ABB a nabízí nabíjecí zařízení pro závodní vozy třídy Formula E. Společnost HARTING k tomuto účelu dodává přizpůsobený nabíjecí kabel, který je navíc odnímatelný. Ten se skládá ze standardního nabíjecího konektoru CCS2 na straně vozidla a konektoru Han® HPR s vysokonapěťovým modulárním řešením na straně infrastruktury. Společnost HARTING rovněž představuje své nové vysoce výkonné konektory pro nabíjení stejnosměrným proudem, které významně rozšiřují stávající portfolio produktů této technologické skupiny pro americký a evropský trh.

Témata trendů "Excellence in Connectivity"

  • Han-Modular® Push-In je nejnovějším přírůstkem do základního portfolia technologické skupiny HARTING a nabízí kombinaci různých technik připojení. Poskytuje potřebnou flexibilitu v terénu, protože výměna nástrojů je rychlá, snadná - a navíc bez použití nástrojů. Proto je vhodný pro scénáře v obtížných a náročných prostředích, jako například na větrných turbínách.

Nabíječka ABB

Nabíječka ABB Power Charger je vybavena nabíjecím řešením HARTING s kombinovaným nabíjecím systémem a připojením Han® Modular.

Avatar - muž

Tiskový tým

  • Oddělení: Firemní komunikace & Branding
  • Společnost: HARTING Stiftung & Co. KG
[email protected]

Související zprávy


Tento seznam je prázdný

V současné době nejsou na vašem seznamu žádné položky.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky