Kruhové konektory HARTING UIC IT pro rychlý a robustní Ethernet a nová řešení pro napájení vlaků
Společnost HARTING rozšířila své portfolio kompatibilní s UIC o řadu IT verzí pro přenos gigabitového ethernetu, které jsou odolné vůči budoucnosti. Nová rozhraní se nazývají HARTING UIC IT a liší se uspořádáním kontaktů: Nabízejí prostor pro 8, 8+16 (podle IRS 50558) nebo 8+8 pólů. To znamená, že mohou přenášet data a signály například pro ovládání dveří nebo gigabitový Ethernet pro informační systémy pro cestující.
Vložky nové řady vycházejí z osvědčených gigabitových modulů řady Han-Modular®. Ethernetový přenos až do Cat. 8 je možné s těmito robustními a výkonnými konektorovými komponenty. Nová řada proto splňuje požadavky na ethernetovou infrastrukturu pro kolejová vozidla s vyšší šířkou pásma.
Portfolio společnosti HARTING v tomto segmentu se dříve skládalo z rozhraní UIC 558 s 13, 18 a 23 kontakty. Na základě pouzdra UIC 558 vytvořila společnost HARTING další řešení (70 A/500 V) pro napájení ve vlacích pomocí UIC POWER70. Zadní kryt zvyšuje robustnost utěsněním zásuvky zařízení zezadu. Nový konektor dosahuje stupně krytí IP69, takže zástrčky a zásuvky lze snadno instalovat mimo karoserii vozidla. UIC POWER70 tak překračuje rámec kruhových konektorů, které byly dříve na trhu k dispozici.
Noví členové rodiny UIC: HARTING UIC IT - Dostatečná přenosová kapacita pro kat. 8 pro ethernetovou komunikaci ve vlacích a HARTING UIC POWER70 - vysoká ochrana proti vlivům prostředí pro venkovní přenos energie až do 70 A
Nové výrobky splňují další příslušné železniční normy: Mezi ně patří IEC 61373, kategorie 2, která zajišťuje zvýšenou ochranu proti nárazům a vibracím. Použité materiály rovněž splňují požadavky na požární ochranu podle IEC 45545 (třída: R22/R23, HL1-3) a jsou nehořlavé podle UL 94 V-0.
Zvláštností řady UIC je bezpečnostní funkce vypnutí. Pokud se dvě elektricky neoddělená vozidla neúmyslně rozjedou, bezpečnostní mechanismus zajistí, že se obě strany rozhraní automaticky a nedestruktivně uvolní nad definovanou tahovou silou. U UIC POWER70 se signální kontakty používají k vypnutí silových kontaktů, aby bylo zajištěno bezpečné a nedestruktivní oddělení.
Přehled výhod:
Funkce odpojení: Tato bezpečnostní funkce zajišťuje nedestruktivní oddělení konektoru a zásuvky, když se elektricky připojená vozidla pohybují od sebe.
Vysoký stupeň krytí IP67/IP69 pro aplikaci
10 000 spojovacích cyklů zaručující dlouhou životnost
Všechna rozhraní jsou k dispozici jako hotové sestavy
Další funkční uzemnění zvyšuje bezpečnost aplikace UIC POWER70.
Nils Doekel
Pozice: Produktový manažer
- Oddělení: Instalační technologie
- Společnost: Technologická skupina HARTING