M12: PowerX
Konektory M12 s kódem L a K splňují rostoucí energetické požadavky kompaktních zařízení a přenášejí více než desetkrát větší výkon než předchozí řešení při zachování stejné velikosti. Poskytují napájecí výkon až 7,5 kW v nejkompaktnějším prostoru - což je více než dostatečné pro kompaktní decentralizované aplikace ve všech odvětvích AES. Kruhové konektory M12 jsou běžným standardem v mnoha průmyslových aplikacích, pokud jde o robustní připojení dat a napájení. Vzhledem k jejich mezinárodní normalizaci IEC, shodě s PNO a širokému použití představují ideální základ pro průmyslové aplikace.
Zařízení a pohony v průmyslových aplikacích jsou stále výkonnější, přitom si zachovávají stejné rozměry jako dříve. Toto zvýšení výkonu se projevuje i ve spotřebě elektrické energie, která musí být připojena prostřednictvím vhodného rozhraní. Společnost HARTING řeší tuto výzvu a umožňuje zvýšit výkonnost stávajících známých velikostí spojů pomocí robustních, mezinárodně standardizovaných spojů M12
X-násobek výkonu
Konektory M12 jsou osvědčeným rozhraním pro přenos signálů, dat a napájení v průmyslových aplikacích. Příkon zařízení byl u stávajících kódů A, B a D omezen na přibližně 100 W. Díky konektorovým plochám s kódem K a L splňuje velikost M12 požadavky AES - a nabízí tak přenosový výkon několika kW (až 7,5 kW) v nejkompaktnějším prostoru. To řádově zvyšuje možný přenosový výkon při kompaktních rozměrech.
Podrobněji:
Pětipólové konektory s kódem L zvládají výkon 0,75 kW při 16 A v rozsahu velmi nízkého napětí - díky tomu je verze s kódem L velmi vhodná pro polní rozvaděče, sběrnicově řízené I/O skříně, napájecí jednotky a ventilové aplikace. Typickými scénáři využití jsou také dílčí distribuční sítě s pracovním napětím 24 V nebo 48 V. PNO (organizace uživatelů sběrnice ProfiBus) považuje M12 Power s kódem L za nové standardní připojení zařízení pro napájení provozních přístrojů.
Kódování K
Pětipólové konektory s kódem K přenášejí napětí až do 630 V a 12 A, což pokrývá typické parametry připojení třífázových motorů v rozsahu kW (do 7,5 kW), které tvoří lví podíl systémů.
Montáž kabelu nebo připojení v terénu
Na straně kabelů nabízí společnost HARTING konektory HARAX® s izolačním posunem (IDC) a krimpovací konektory pro přímý kolík a zásuvku s 360stupňovou koncepcí krytu. Konektory M12 společnosti HARTING proto splňují požadavky trhu, které dalece přesahují specifikace příslušné normy IEC 61076-2-111.
Jonas Diekmann
Pozice: Technický redaktor
- Oddělení: Globální řízení produktů
- Společnost: HARTING Electronics GmbH