Kruhové konektory M17
Klesá potřebná spotřeba energie a proudu a lze také zmenšit průřezy kabelů a kontaktů konektorů. Tento vývoj vyžaduje nové řešení v oblasti konektivity. Konektory velikosti M23 jsou sice v současné době jakýmsi kvazi standardem pro disky, ale zároveň jsou navrženy tak, aby byly zbytečně velké u disků, které se zmenšují. Aby bylo použití materiálu a prostorové nároky v připojovací technice opět vhodné pro danou aplikaci, představuje společnost HARTING na veletrhu SPS v Norimberku kruhové konektory ve velikosti M17.Při přenosu výkonu až 7,5 kW a zvýšené účinnosti moderních pohonů nabízí použití rozhraní M17 jasný potenciál úspor. Díky různým kombinacím kódování signálu, výkonu a PE lze pokrýt téměř všechny aplikace moderních pohonů.
Fakta a technické podrobnosti
Signál: 12 , 17 pólů
Síla: 3+PE, 5+3+PE
Přenos výkonu až do 7,5 kW
rychlé zamykání har-lock bez použití nářadí
Ochrana EMC díky robustnímu kovovému pouzdru
Teplota: -40 až 125°
IP 66/67
Normy
Náraz IEC 60512-6-3
Vibrace IEC 60068-2-6
Další informace
Jonas Diekmann
Pozice: Technický redaktor
- Oddělení: Globální řízení produktů
- Společnost: HARTING Electronics GmbH