Nový Mini PushPull ix Industrial®: Odolnost vůči drsným podmínkám
Nový Mini PushPull je ideální volbou pro rychlé a spolehlivé datové připojení v náročných průmyslových prostředích a aplikacích vystavených povětrnostním vlivům.
NOVINKA Mini PushPull ix Industrial®
Společnost HARTING představuje novou řadu Mini PushPull a nyní poskytuje rozhraní ix Industrial® Ethernet pro 10 Gbit Ethernet s Cat. 6A ve vodotěsném a prachotěsném provedení. Standardizovaná podle normy IEC/PAS 61076-3-124, krycí plocha ix Industrial® v Mini PushPull znamená naprosto spolehlivý přenosový výkon a volitelné napájení přes PoE/PoE+. Díky o 30 % kratšímu pouzdru ve srovnání s osvědčeným HARTING PushPull RJ45 mohou uživatelé využívat výhod miniaturizovaného datového rozhraní pro náročné aplikace. PushPull je preferovaná technologie připojení zařízení, pokud jde o mimořádnou robustnost v kombinaci s jednoduchým a procesně bezpečným provozem ve vodotěsném a prachotěsném provedení podle IP 65 / IP 67.
Pro integraci zařízení na desku plošných spojů jsou k dispozici kompaktní, robustní konektory, které poskytují maximální stabilitu s pěti kontakty stínění THR. Konektory jsou k dispozici ve třech různých verzích:
vodorovný konektor
šikmý vertikální konektor
vertikální konektor
HARTING Mini PushPull ix Industrial® v provedení pro instalaci v terénu a s přetlakem.
HARTING Mini PushPull ix Industrial® je o 30 % kratší než HARTING PushPull RJ45.
Všechny konektory jsou volitelně k dispozici v kódování A a B pro Ethernet a signály. Datové kontakty jsou navrženy jako kontakty SMD. To umožňuje výrobcům zařízení zpracovávat konektory PCB podle běžného procesu pájení přetavením. Přídavné kryty Mini PushPull, které se hodí ke všem odpovídajícím konektorům, se při integraci zařízení montují před obdélníkový montážní výřez a spojují konektory PCB s vnějším světem a zajišťují krytí IP 65 / IP 67.Pokud jde o integraci do rozváděče a do svorkovnic, portfolio zahrnuje průchodky PushPull pro panely v kódování A a B. Lze je snadno a rychle namontovat před obdélníkový montážní výřez a díky integrovanému těsnění splňují i stupeň krytí IP 65 / IP 67. Odpovídající protiprachové krytky bezpečně utěsňují nepoužívané konektory a rozhraní zařízení.
Pohodlná obsluha
Bezpečně kontaktní konektorová spojení jsou předpokladem stabilních síťových systémů.Aby bylo zajištěno správné připojení i v náročných podmínkách, jsou konektory PushPull jednoduché a intuitivní v ovládání. Bezpečné zajištění je signalizováno slyšitelným cvaknutím a připojení se odpojuje prostým zatažením za ergonomicky optimalizovaný kryt. Na ochranu před neúmyslným rozpojením lze odpojení konektoru blokovat pomocí pojistného kroužku. Konektory PushPull jsou ideální technologií připojení zařízení pro všechna zařízení průmyslové elektroniky s krytím IP 65 / IP 67, od senzorů po řídicí jednotky a průmyslové počítače.
Další informace
Jonas Diekmann
Pozice: Technický redaktor
- Oddělení: Globální řízení produktů
- Společnost: HARTING Electronics GmbH