2. Novinky
  3. Jedno jediné rozhraní pro všechna záchranná lana
tec.news
5. prosince 2024
3 minut

Jedno jediné rozhraní pro všechna záchranná lana


Jedno jediné rozhraní pro všechna záchranná lana

Digitalizace a decentralizace však znamenají, že počet menších pohonů připojených přímo do sítě prostřednictvím Ethernetu neustále roste. Mezi nové, prostorově úsporné koncepty, které efektivně přenášejí energii a data, patří například hybridní rozhraní z iniciativy One Cable Automation Initiative.

V současné době jsou elektrické pohony v průmyslových aplikacích obvykle připojeny prostřednictvím několika rozhraní. Obzvláště důležitou roli zde hrají kruhové konektory M23, které díky svému kovovému pouzdru poskytují potřebnou stabilitu a stínicí vlastnosti. Napájení a signály/data jsou obvykle připojeny přes samostatná rozhraní, což zabírá místo na disku.

Rostoucí digitalizace a především decentralizace výroby znamená, že velké centrální pohony jsou na ústupu a jsou nahrazovány více menšími. Ty lze řídit více individuálně, přičemž stejnou práci vykonávají s nižší spotřebou energie a zvyšují účinnost celého procesu.

Přehodnocení konceptů připojení


Výrobci pohonů v tomto ohledu neustále rozvíjejí své portfolio a zaměřují se také na miniaturizaci svých výrobků. Prostor na discích se zmenšuje, což znamená, že je třeba přehodnotit i koncepci připojení. Kromě napájení vyžadují pohony další řídicí rozhraní, kterým se přenášejí signály, sběrnice BUS nebo protokoly Ethernet.

Aby se v budoucnu ušetřilo ještě více místa a snížila se složitost a náklady na kabeláž, zaměřuje se pozornost jednoznačně na koncepty hybridního připojení. Ty kombinují napájení a signály/datové přenosy, čímž se realizuje myšlenka iniciativy One Cable Automation Initiative. Cílem je zajistit, aby každé zařízení bylo dodáváno pouze prostřednictvím jednoho centrálního rozhraní, které by v ideálním případě bylo standardizované. To šetří čas při montáži a eliminuje potřebu nesčetných jednotlivých vláken.

Současný přenos výkonu a signálů/dat


Příslušné normy pro hybridní kruhové konektory různých velikostí jsou IEC 61076-2-117 a IEC 61076-2-118. První z nich popisuje metrická řešení různých velikostí (M "XX"), která nabízejí kombinaci šroubového a bajonetového uzávěru, a druhá norma (-118) popisuje bajonetová řešení (B "XX"). Všechny kombinují současný přenos energie a signálů/dat. K dispozici je různý počet napájecích kontaktů v kombinaci se dvěma nebo čtyřmi ovládacími kontakty, které přenášejí buď protokoly BUS, Single Pair Ethernet (SPE) nebo Industrial Ethernet.

Standardizace zajišťuje kompatibilitu mezi výrobci. To vytváří důvěru mezi uživateli, kteří chtějí mít přístup k druhým zdrojům a nemusí se spoléhat na proprietární řešení.

Rainer Bussmann

Rainer Bussmann

Pozice: Globální produktový manažer

  • Oddělení: HARTING Electronics
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Související zprávy


Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu
15. července 2025

Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu

Alpha Centauri Solar Racing, také známý jako aCentauri Solar Racing, je inovativní projekt iniciovaný studenty ETH Curych.
Přečtěte si více
Digitalizace stanic místní sítě (LNS)
11. července 2025

Digitalizace stanic místní sítě (LNS)

Pojem "inteligentní síť" již není neznámý a ve zkratce označuje digitálně založenou elektrickou síť, která je navržena tak, aby fungovala spolehlivě a co nejefektivněji a zajistila bezpečnost dodávek pro koncové spotřebitele.
Přečtěte si více
Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností
24. června 2025

Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností

Swissloop je studentská iniciativa zaměřená na vývoj a výzkum technologie Hyperloop.
Přečtěte si více

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky