2. Novinky
  3. Operátorská rozhraní
Produkty
25. srpna 2023
1 minuta

Operátorská rozhraní


Na veletrhu SPS 2023 představuje technologická skupina novou řadu ovládacích rozhraní.
Operátorská rozhraní

Nová řada tlačítek, spínačů nouzového zastavení a dalších ovládacích prvků kombinuje bezpečnou obsluhu zařízení s atraktivním designem. Ovládací prvky tvoří rozhraní mezi člověkem a strojem, a proto musejí splňovat nejvyšší standardy bezpečnosti, intuitivního ovládání a spolehlivosti. Ovládací prvky citlivě doplňují vizuálně atraktivní rozhraní předchozí řady har-port.

Ovládací přístroje jsou k dispozici jako:

  • stavová světla

  • tlačítka

  • otočné spínače s klíčem

  • přepínače

  • spínače nouzového zastavení

Všechny modely jsou určené pro instalaci do panelu a dělí se do dvou velikostí. Velikost pro výřez v panelu o průměru 22,3 mm je určená pro aplikace v automatizaci, strojírenství a robotice. K dispozici je také velikost s průměrem 30,5 mm pro dopravní aplikace. Kromě ovládacích rozhraní k instalaci do panelu, navržených pro použití v průmyslu, získávají uživatelé také maximální spolehlivost a robustnost – to vše navíc z jediného zdroje.

Ovládací a řídicí zařízení

Další informace


Ovládací rozhraní

Prozkoumat eShop

Objevte naše produkty pro operátorská rozhraní v e-shopu HARTING.
Operátorská rozhraní

Jonas Diekmann

Jonas Diekmann

Pozice: Technický redaktor

  • Oddělení: Globální řízení produktů
  • Společnost: HARTING Electronics GmbH
[email protected]

Související zprávy


Tento seznam je prázdný

V současné době nejsou na vašem seznamu žádné položky.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky