2. Novinky
  3. Miliardová hranice opět potvrzena - výhled na rok 2024 je zamlžený
Společnost
1. prosince 2023
3 minut

Miliardová hranice opět potvrzena - výhled na rok 2024 je zamlžený


Technologická skupina HARTING již podruhé dosáhla obratu mírně přesahujícího jednu miliardu eur. Po rekordním výsledku 1,059 miliardy eur ve finančním roce 2021/22 dosáhla společnost se sídlem v Espelkampu ve finančním roce 2022/2023 obratu 1,036 miliardy eur (- 2,2 %). "Potvrzuje se tak naše loňská prognóza - po předchozích letech konjunktury jde o pohyb do strany," jak uvedl Philip Harting, generální ředitel technologické skupiny HARTING.
Představenstvo společnosti HARTING 2023

Rozložení prodejů v jednotlivých regionech bylo nerovnoměrné, což odráží rostoucí volatilitu a rozdílné geopolitické podmínky," pokračoval Harting. Americký region těžil z pobídek hospodářské politiky - například ze zákona o snížení inflace - a vzrostl o 12 milionů EUR (+9 %) na 159 milionů EUR, zatímco Asie se snížila o 24 milionů EUR (-9 %) v důsledku současné slabosti čínského trhu. Německo zůstalo na stabilní úrovni 277 milionů EUR (+2 %). Naproti tomu region EMEA (Evropa bez Německa) zaznamenal pokles tržeb o 18 milionů EUR (-5 %) na 355 milionů EUR. Počet zaměstnanců se snížil o 241 z 6 446 na 6 205 k 30. září 2023 - zejména v důsledku prodeje společnosti HARTING Systems (-160 zaměstnanců) a uzavření společností v Rusku (-61 zaměstnanců).

"Investicemi ve výši 76 milionů eur, které jsou výrazně vyšší než odpisy, posilujeme naše výrobní a vývojové aktivity, stejně jako organizační struktury a procesy. Patří mezi ně zvýšení kapacity v Rumunsku (Agnita), nová linka na e-mobilitu v Mexiku a nedávno otevřený, zcela nový závod ve Vietnamu. Kromě toho byly investovány značné prostředky do další digitalizace a automatizace výroby a procesů, a to i v našich závodech Espelkamp a Rahden. Naše cíle jsou jasné: vzhledem k náročným ekonomickým podmínkám, vysokým nákladům na energie a nadměrné regulaci se musíme postavit do silnější a odolnější pozice než kdykoli předtím," uvedl Philip Harting. Cílem je důsledná automatizace a další digitalizace, snížení nákladů na dodávky plynu a zajištění dlouhodobého přístupu k surovinám za konkurenceschopné náklady. Jedině tak společnost položila základy pro další růst, který se stále více rozvíjí i mimo Německo.

Harting však také zdůraznil, že malé a střední elektrotechnické podniky v Německu mají vynikající příležitosti k podpoře přechodu na klima a udržitelnosti svými inovativními řešeními, což ilustroval na několika příkladech ze své společnosti. Technologická skupina HARTING vyvíjí a dodává konektivitu pro plně elektrickou společnost - pro elektrifikovaný a dekarbonizovaný svět. "Udržitelnost, ochrana životního prostředí a sociální angažovanost tvoří naši DNA".

Válka na Ukrajině a následná energetická krize v neposlední řadě posílily odhodlání společnosti postavit své dodávky energie a tepla na nezávislém základě a především na klimaticky neutrálním základě. "Poté, co jsme se více než deset let stoprocentně spoléhali na ekologickou elektřinu, se nyní stáváme stoprocentně nezávislými na plynové síti díky pořízení další bioplynové stanice v Espelkampu, která bude napojena přímo na naši výrobu. Tím jsme zároveň snížili naši uhlíkovou stopu o 1 200 tun," jak uvedl Philip Harting v souvislosti s investicí v řádu dvouciferných milionů.

Skupina si rovněž klade za cíl snížit do roku 2027 celosvětově emise CO2 o 60 % a do roku 2030 dosáhnout klimatické neutrality. V této souvislosti společnost HARTING v hospodářském roce 2023/24 opět investuje přibližně 75 milionů eur do vývoje nových řešení konektivity pro dekarbonizaci, digitalizaci a automatizaci, jakož i do struktur a procesů a do další globalizace prostřednictvím vývojových a výrobních kapacit specifických pro jednotlivé trhy a regiony.

Přes veškeré úsilí, které společnost vyvíjí k zajištění své budoucnosti, očekává Harting v tomto finančním roce chmurný ekonomický vývoj a v důsledku desetiprocentního poklesu příchozích zakázek nedosažení miliardové hranice tržeb. "Plánujeme pokles tržeb v řádu jednociferných procent."

Společnost se snaží těmto trendům co nejlépe čelit - flexibilním řízením výroby a selektivním využíváním zkrácených pracovních úvazků. S ohledem na aktuální vývoj neustále přezkoumáváme další opatření. Navzdory současné náročné situaci a možné stagnaci po roce 2024 se Philip Harting dívá na dlouhodobou budoucnost optimisticky: "Součástí naší firemní vize je: Chceme se stát globální společností. A vzhledem k neustálému vývoji v posledních třech letech jsem si tím jistý: Musíme se stát globální společností. Jdeme tímto směrem odvážně, důsledně a s velkou mírou naděje."

Avatar - muž

Tiskový tým

  • Oddělení: Firemní komunikace & Branding
  • Společnost: HARTING Stiftung & Co. KG
[email protected]

Související zprávy


Tento seznam je prázdný

V současné době nejsou na vašem seznamu žádné položky.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky