Snížení nákladů a zvýšení dostupnosti: Koordinovaná konektivita od síťové infrastruktury až po desku s plošnými spoji
Andras Meszaros
Pozice: Globální manažer pro průmyslové segmenty - energetika T&D, datová centra
- Oddělení: Odvětvový segment Management Energetika
- Společnost: Technologická skupina HARTING
Pohodlná a bezpečná škálovatelnost
Výhody Plug & Play oproti pevnému zapojení jsou patrné již při připojování datových center k sítím. Například se zkrátí doba instalace, pokud jsou části přechodu z vysokonapěťové sítě 110 kV do oblasti nízkého napětí uvnitř datového centra (400 V/230 V) realizovány pomocí konektorů. Konektory řady Han® HPR HPTC jsou ideální pro výstup transformátoru: Umožňují přenos až 3,6 kV/1400 A (AC/DC, pouzdro bez částečného vybití) a zajišťují účinnou ochranu ve scénářích ve venkovním prostředí (až IP69K). Ve vnitřních prostorách zajišťuje automatický transformátorový spínač (ATS) napájení navazujících zařízení. Připojení transformátorů na spodní úrovni je zde nejlépe realizováno pomocí jednoduchých pólů Han® HPR.
Vytvoření prostoru pro zařízení IT
Open Compute Project (OCP), pracovní skupina, do které společnost HARTING patří již šest let, se zaměřuje na zefektivnění, zpružnění a rychlejší škálovatelnost datových center. V této souvislosti je třeba omezit následující faktory:
investiční a provozní náklady
spotřeba energie
dopad na životní prostředí
Zavedením standardu OVR3 připravila společnost OCPhas cestu k úsporám místa při distribuci energie v datových centrech. Výhody standardu lze výstižně ilustrovat na příkladu napájecích polic, které jsou základem pro napájení výpočetních jednotek. Člen OCP, společnost Delta Energy Systems, pojmenoval své nejnovější zařízení podle standardu "ORV3": "Police má 50V výstup, který přivádí napájení přímo do sběrnice pro napájení serveru. Každé pouzdro obsahuje šest Napájení zásobování jednotky (PSU), každý o výkonu 3 kW. Nástupce, na kterém v současné době pracujeme, je vybaven šesti zdroji PSU, z nichž každý má výkon 5,5 kW. Výstupní výkon se zvýší o dobrých 80 %, zatímco instalační prostor se zmenší o znatelnou čtvrtinu a rozměry a účinnost zůstanou nezměněny," uvádí Cihan Aydin, Senior Design Engineer Power Electronics, Delta Energy Systems.
Společnost HARTING podporuje tento vývoj pomocí systému Han® ORV3, který napájí napájecí police. V porovnání s běžnými řešeními vyžaduje ploché plastové pouzdro o 50 % méně instalačního prostoru, je lehké a umožňuje pohodlnou a rychlou konfiguraci pro různé úrovně proudu a napětí.
Vysoká dostupnost systému
Otevřený standard ORV3 hraje v serverových rozvaděčích prim. Standardizace umožňuje jednodušší a rychlejší servis pro četné komponenty nasazené v datových centrech. Další funkce, jako je například chlazení, jsou v datových centrech regulovány a zabezpečeny pomocí rozváděčů. Společnost HARTING zde vyvinula nový konektor Han® Protect, který zjednodušuje ochranu a snižuje potřebný prostor pro instalaci v rozváděči až o 30 %. Přepálené pojistky jsou zvenku - bez nutnosti otevírání rozváděče - signalizovány LED diodou a vyměněny bez použití nářadí. Procesy údržby jsou zefektivněny a dostupnost systému má rostoucí tendenci.
Energetická účinnost na vzestupu
Podle specifikace ORV3 je horní hranice výkonu 32 A. Vyšší požadavky na výkon zvládne řada Han-Eco® . Jejich napěťové rozsahy sahají až do 1000 V, přičemž horní hranice je 70, 100 nebo více ampérů, v závislosti na požadavcích. Díky své modularitě umožňuje řada širokou škálu úprav. Kontakty se vyznačují nízkou impedancí. Společnost HARTING porovnala Han-Eco® s běžnými zástrčkami a zásuvkami CEE a zjistila, že lze eliminovat až 50 % přenosových ztrát na rozhraních. Pro velká datová centra to znamená znatelnou roční úsporu nákladů na elektřinu až 95 000 EUR.
Tiskový tým
- Oddělení: Firemní komunikace & Branding
- Společnost: HARTING Stiftung & Co. KG