2. Novinky
  3. Týmová práce je pro efektivní konvertory
tec.news
11. března 2025
4 minut

Týmová práce je pro efektivní konvertory


Vyšší účinnost díky DC/DC měničům v soběstačném zásobování energií
Týmová práce je pro efektivní konvertory

Komponenty pro výrobu a skladování energie v soběstačných zdrojích energie pracují interně se stejnosměrným proudem (DC). Jsou však propojeny střídavým proudem (AC). Nezbytné usměrnění a střídavý směr způsobují ztráty a jsou zbytečné. DC/DC měniče vyrovnávají úroveň komponent mnohem efektivněji a jsou nyní vyvíjeny v rámci projektu Fraunhofer IEE MarrakEsH.

Dříve existovalo jasné rozdělení mezi sektory: Některé sektory byly spotřebiteli, jiné vyráběly energii. Jednou ze zajímavých změn, které přinesla společnost All Electric Society, je zrušení této rigidní kategorizace. V budoucnu se bude energie skladovat, vyrábět a spotřebovávat ve všech odvětvích, což znamená, že klíčovým slovem jsou decentralizovaná řešení. V současné době probíhají práce například ve stavebnictví.

Systémy zásobování energií z obnovitelných zdrojů se obvykle skládají z fotovoltaického systému, baterie a připojení ke konvenční síti. Ten dodává energii v době, kdy fotovoltaický systém nedodává energii a kapacita baterie je vyčerpána. V případě soběstačných systémů založených na obnovitelných zdrojích energie je vhodné nahradit připojení k síti kombinací elektrolyzéru pro výrobu vodíku a palivového článku pro výrobu elektřiny z vodíku.

Podstatou všech systémů v této oblasti je, že komponenty pracují se stejnosměrným proudem. Doposud však byly systémy vždy propojeny pomocí střídavého proudu.

To znamená, že elektrická energie v systému musí být vždy řízena pomocí střídačů. Před každým z těchto měničů je navíc umístěn DC/DC měnič, který dodává stejnosměrné napětí na vhodnou úroveň.

Protože usměrňovače a střídače mají každý určitý rozsah účinnosti, dochází ke ztrátám energie. Tyto komponenty se také podílejí na vysoké ceně těchto řešení. Mnohem efektivnější by bylo propojit komponenty přímo pomocí DC/DC měničů a instalovat pouze jeden měnič na vedení ke spotřebičům. To znamená, že elektrická energie může být mezi součástmi vyměňována mnohem efektivněji bez nutnosti konverze a zároveň se ušetří drahé komponenty.

Zdroj: Fraunhofer IEE

Soběstačné zásobování energií: konvenční/fosilní (vlevo) a přístup projektu MarrakEsH (vpravo) / Zdroj: Fraunhofer IEE

Tomuto přístupu se věnuje projekt "Modulární, regenerativní a soběstačné zásobování energií pomocí H2technologie" (MarrakEsH), který je financován Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) a na němž se podílí šest partnerů: GKN HYDROGEN GmbH, Proton Motor Fuel Cell GmbH, Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, Infineon Technologies AG, Vysoká škola aplikovaných věd Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) a Fraunhoferův institut pro ekonomiku energie a technologie energetických systémů (Fraunhofer IEE).

Jedním z klíčových bodů spolupráce je vývoj DC/DC měniče založeného na moderních výkonových polovodičích na bázi nitridu galia se spínací frekvencí až 2 MHz.

Celý systém je vyvíjen ve společnosti GKN HYDROGEN, která navíc vyvíjí nový typ jednotky pro skladování vodíku na bázi kovového hydridu, která je navržena tak, aby poskytovala vyšší skladovací kapacitu při nižších nákladech. Kromě toho lze systém skladování vodíku na bázi kovových hydridů účinněji vypouštět při vyšších provozních teplotách. Nejnovější generace palivových článků, kterou do projektu přispívá společnost Proton Motor Fuel Cell, je optimálně přizpůsobena této skladovací jednotce. Tepelné ztráty palivového článku se využívají k rozpouštění vodíku z hydridu kovu v zásobníkuH2.

»

Mezitím byla dokončena definiční fáze projektu na úrovni systému a všechny subsystémy byly popsány. Na IEE nyní spolupracujeme s Vysokou školou aplikovaných věd v Rhein-Siegu na topologii našeho MMPU (modulární víceportový převodník).

Daniel Haake

Fraunhoferův institut IEE, oddělení výkonových měničů a elektrických pohonů

Společnost H-BRS se na projektu podílí dvěma příspěvky: Na jedné straně je vyvíjen flexibilní, inteligentní systém řízení energie, který optimálně řídí toky energie mezi generátory elektrické energie, akumulačními systémy a spotřebiči a také zajišťuje efektivní využití odpadního tepla systému. Za druhé, H-BRS vyvíjí zmenšený laboratorní model DC/DC měniče, který propojuje generátory energie a akumulační jednotky. Prof. Dr. Marco Jung, profesor elektromobility a elektrické infrastruktury ve Fraunhoferově institutu pro elektrotechniku a energetiku, k tomu říká: "Díky vývoji a zkoumání počátečního zmenšeného laboratorního vzorku v rané fázi jsme schopni analyzovat a vyhodnotit problémy a dopady, které vznikají při spínacích frekvencích v rozsahu MHz. Výsledky těchto testů jsou zapracovány přímo do příslušného demonstrátoru."

Tento demonstrátor zase vyvíjí Fraunhofer IEE. Díky spínací frekvenci až 2 MHz tvoří rozhraní pro připojení palivového článku a elektrolyzéru k soběstačnému systému zásobování energií. Velmi vysoká spínací frekvence umožňuje realizovat velmi kompaktní DC/DC měniče.

Společnost Würth Elektronik eiSos dodává potřebné magnetické komponenty. Společnost Infineon Technologies koordinuje projekt a dodává vysoce výkonný řídicí hardware potřebný pro výkonové elektronické měniče a výkonové tranzistory z křemíku a nitridu galia. V rámci projektu je vyvíjen a upravován firmware řídicí jednotky tak, aby měniče mohly pracovat při spínacích frekvencích až 2 MHz.

Objevte všechny články z čísla 48 tec.news
Ralf Steck

Ralf Steck

Pozice: redakce tec.news

Související zprávy


Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu
15. července 2025

Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu

Alpha Centauri Solar Racing, také známý jako aCentauri Solar Racing, je inovativní projekt iniciovaný studenty ETH Curych.
Přečtěte si více
Digitalizace stanic místní sítě (LNS)
11. července 2025

Digitalizace stanic místní sítě (LNS)

Pojem "inteligentní síť" již není neznámý a ve zkratce označuje digitálně založenou elektrickou síť, která je navržena tak, aby fungovala spolehlivě a co nejefektivněji a zajistila bezpečnost dodávek pro koncové spotřebitele.
Přečtěte si více
Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností
24. června 2025

Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností

Swissloop je studentská iniciativa zaměřená na vývoj a výzkum technologie Hyperloop.
Přečtěte si více

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky