2. Novinky
  3. Větší výkon při stejné velikosti
tec.news
31. března 2025
4 minut

Větší výkon při stejné velikosti


Technologický vývoj v oblasti konektorů: Zásadní význam pro úspěch AES
pozadí s plusem a červeným balsem
Norbert Gemmeke - generální ředitel globální obchodní jednotky HARTING Electric

Norbert Gemmeke

Pozice: Výkonný ředitel, HARTING Electric

  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Technologické zdokonalení konektorů má klíčový význam pro úspěch All Electric Society - a společnost HARTING se v této oblasti ujala vedoucí úlohy. Pokrok však neznamená vždy jen zvětšování velikosti.

Zatímco v minulosti jsme nakupovali výkon v kilogramech, konec geometrického lineárního škálování znamená další krok směrem k budoucnosti. Jedním z výrazných příkladů této práce je zdokonalení našich konektorových kontaktů z TC-70 na TC-100.

Tato nová generace konektorů nabízí vyšší proudovou zatížitelnost, ale bez úměrné změny velikosti. Díky inovativním materiálům a konstrukčním přístupům se nám ve společnosti HARTING daří zvyšovat účinnost přenosu energie a zároveň minimalizovat nároky na prostor.

Ze 70 na 100: generální oprava řady Han


Dobré kontakty jsou vším, jak se říká. Abychom mohli stejným kontaktem vést větší výkon, přistoupili jsme k revizi TC 70 na TC 100. Cílem je optimalizovat velikost jednotky bez snížení výkonu. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí naši kolegové zohlednit technické aspekty, jako je kontaktní odpor a zaváděcí síly. Za tímto účelem přicházíme s inovativními řešeními pro zlepšení geometrických parametrů a vlastností materiálů. Tyto úpravy mají zásadní význam pro zvýšení účinnosti kontaktů a optimalizaci odvodu tepla, což jsou kritické faktory ve stále více elektrickém prostředí.

Zvýšení proudové zatížitelnosti ze 70 na 100 A představuje důležitý krok převzatý přímo z požadavků All Electric Society (AES). Zvýšení proudové zatížitelnosti je zásadní, pokud chceme splnit rostoucí požadavky na toky energie a současné použití v AES. Je to proto, že vize AES vyžaduje nejen větší objem energie, ale také schopnost poskytnout tuto energii současně různým aplikacím a účastníkům v síti. Vyšší proudová zatížitelnost usnadňuje současné používání několika zařízeními, aniž by příliš zatěžovala potřebnou infrastrukturu. To je obzvláště důležité například v souvislosti s integrací inteligentních sítí, v nichž jsou různé digitální aplikace vzájemně propojeny v reálném čase.

Průlomové aplikace vyžadují životaschopná řešení vhodná pro budoucnost


Tato rostoucí poptávka má přímý dopad na technologický vývoj. Příkladem jsou stále kompaktnější a výkonnější bateriové moduly. Tyto moduly vyžadují také konektory, které splňují vyšší nároky na elektrickou energii a výkon. Klíčovou oblastí růstu je také vodíkové odvětví, kde je zapotřebí vyšší proudové zatížení, aby byl zajištěn účinný přenos energie. Vyšší nároky na elektrickou energii lze pozorovat také v datových centrech, kde jsou zapotřebí stále menší a výkonnější zařízení. Vysoká účinnost procesů proto vyžaduje neustálé přizpůsobování infrastruktury rostoucím objemům energie.

Jeden pro všechny: univerzální použitelnost TC 100


S řadou TC sleduje společnost HARTING cíl univerzální použitelnosti v různých odvětvích. Nový kontakt najde uplatnění například v železniční technice a datových centrech. Vývojem univerzálního konektoru nejen zvyšujeme efektivitu, ale také doslova posilujeme flexibilitu použití.

Ve společnosti HARTING již dlouho víme, že schopnost vytvářet výkonná spojení je klíčová - také pro splnění požadavků kladených na AES a související infrastrukturu. To usnadňuje současný provoz několika energeticky náročných aplikací ve stejné síti, což přispívá ke stabilitě a spolehlivosti napájení.

Proto All Electric Society nevyžaduje nic menšího než zásadní změnu konektivity. Zatímco elektronická zařízení jsou stále výkonnější, jejich rozměry se musí zmenšovat. To znamená, že naše výrobky musí poskytovat vyšší výkon, aniž by se výrazně zvětšily. Abychom se s těmito výzvami vypořádali, potřebujeme inovativní řešení, která budou v souladu se změněnými požadavky AES.

Skutečná efektivita díky využití umělé inteligence (AI) při vývoji produktů


Jedním z důležitých bodů technologické diferenciace je pro nás také využití umělé inteligence. Společnost HARTING zapojuje umělou inteligenci do procesu vývoje, aby například optimalizovala materiály a konstrukce a zajistila, že nové kontakty budou splňovat rostoucí požadavky AES. Použití generativního designu a výkonného simulačního softwaru nám umožňuje efektivní vývoj výrobků, který nejen zlepšuje výběr materiálů, ale také rozhodujícím způsobem přispívá k optimalizaci geometrie a principů kontaktů.

Plný energie: cesta je volná


Stanovili jsme si jasné cíle pro rozvoj řady TC. Plán se zaměřuje na systematické zdokonalování kontaktní technologie a zavádění nových aplikací. Díky trojici inovativních energií společnosti HARTING, cílenému využití umělé inteligence a jasnému zaměření na univerzální použitelnost vytváříme perspektivní řešení pro průmyslovou konektivitu. Vývoj v rámci All Electric Society vyžaduje rychlé přizpůsobení a výkonné a spolehlivé výrobky. Budoucnost vyžaduje vývoj správných technologií a strategií - a společnost HARTING je připravena tyto výzvy přijmout a zvládnout, aby připravila cestu k udržitelné elektrické budoucnosti.

Objevte všechny články z čísla 48 tec.news
Norbert Gemmeke - generální ředitel globální obchodní jednotky HARTING Electric

Norbert Gemmeke

Pozice: Generální ředitel HARTING Electric GmbH & Co. KG

[email protected]

Související zprávy


Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu
15. července 2025

Alpha Centauri Solar Racing: Švýcarská technická dokonalost pro udržitelnou mobilitu

Alpha Centauri Solar Racing, také známý jako aCentauri Solar Racing, je inovativní projekt iniciovaný studenty ETH Curych.
Přečtěte si více
Digitalizace stanic místní sítě (LNS)
11. července 2025

Digitalizace stanic místní sítě (LNS)

Pojem "inteligentní síť" již není neznámý a ve zkratce označuje digitálně založenou elektrickou síť, která je navržena tak, aby fungovala spolehlivě a co nejefektivněji a zajistila bezpečnost dodávek pro koncové spotřebitele.
Přečtěte si více
Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností
24. června 2025

Swissloop: Inovativní duch a rychlost se snoubí se švýcarskou přesností

Swissloop je studentská iniciativa zaměřená na vývoj a výzkum technologie Hyperloop.
Přečtěte si více

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky