Vysoce výkonné recyklační systémy plug-and-play zpracovávající lithium-iontové baterie
Helge Alten
Pozice: Obchodní inženýr, HARTING Německo
- Společnost: Technologická skupina HARTING
Společnost No Canary se sídlem v Salzgitteru řeší tuto výzvu a vyvinula systém "OCTOPUS": tato recyklační zařízení drtí lithium-iontové baterie ve vakuové komoře a následně zpracovávají výstup na koncentrát suroviny, který se také označuje jako „černá hmota“. Absolutní tlak v drtiči je dimenzován na 5 mbar, což - po rozdrcení článků - umožňuje šetrné odpařování při nízkých teplotách, čímž se urychluje proces sušení a zvyšuje se výkon celého systému.
Bezpečné a spolehlivé vybíjení baterie
Před zahájením recyklace je však nutné lithium-iontové baterie zcela vybít. Toho nelze dosáhnout pomocí vlastních konektorů vozidla. Společnost No Canary pro tento účel speciálně vyvinula dotykovou vybíjecí jednotku, která se skládá ze dvou vodičů o průřezu 35 mm², oček M8 a krytu průchodky Han-Eco® 6B. Elektřina je přenášena do vlastní sítě společnosti prostřednictvím modulu Han® 100 A (< kV). Párovací partner je umístěn ve spojovacím pouzdře Han-Eco® 6B.
Po vybití článků obsluha odstraní z vybíjecí jednotky spojovací kryt a nahradí jej zkratovacím můstkem. Ten se rovněž skládá z přístroje Han-Eco®, který je vybaven napájecím modulem a malou deskou s obvody. Dokud je elektrolyt v článcích aktivní, svítí červená LED dioda. "Hluboké vybíjení a zkraty způsobují, že lithium migruje zpět do katodicky aktivních materiálů a elektrochemický potenciál je zcela degradován. Baterie se poté deaktivuje, jak vysvětluje No Canary.
Konektory přispívají k bezpečnému provozu. Pokud je zkratový můstek náhodně připojen k nabité buňce, chrání uživatele pojistka před roztavením kabelu a poškozením systému. Procesy ve vykládacích komorách navíc monitorují infračervené a vizuální kamery. Ty jsou připojeny k síti pomocí kabelových sestav Han-Modular® RJ45 (včetně nových modulů Domino). Kamery tak mohou být navrženy jako vysoce kompaktní a prostorově úsporné komponenty.
Mimořádně ekologické řešení
Cílem společnosti No Canary je budovat recyklační linky, které jsou co nejefektivnější, nejčistší a nejbezpečnější: Na jedné straně je třeba co nejúplněji zhodnotit složky baterií, tj. lithium, kobalt, nikl, měď, grafit, hliník, organické uhličitany a mangan. Společnost uvádí účinnost recyklace přesahující 95 %, pokud jde o lithiové bateriové články, a 99 %, pokud jde o černou hmotu, která je později rozdělena na surovinové složky specializovanými společnostmi v chemickém průmyslu.
Vysoká ekonomická efektivita
Společnost No Canary však také dbá na to, aby se v procesu recyklace ušetřilo co nejvíce energie a dalších nákladových faktorů, což je silná stránka vakuového procesu: na rozdíl od dosavadních recyklačních procesů není nutné lithium-iontové baterie tepelně předzpracovávat, čímž se šetří čas a energie. Podle informací společnosti je tento start-up prvním a dosud jediným poskytovatelem vakuového drcení v průmyslovém měřítku.
24 hodin po hlubokém vybití lze články rozebrat, vytřídit recyklovatelné materiály a zbytky rozdrtit. Po oddělení organických rozpouštědel od elektrolytu se vysušený drcený materiál rozbije a rozdělí na další frakce. Jedním z nich je černá hmota obsahující kýžené suroviny připravené pro nové bateriové články.
Tiskový tým
- Oddělení: Firemní komunikace & Branding
- Společnost: HARTING Stiftung & Co. KG