Zapnutí
Velikost trhu s nejdůležitějšími technologiemi a komponenty pro čistou energii
Zdroj/podklad dat: IEA
"Energy Technology Perspectives 2024" (ETP-2024) se zaměřuje na vyhlídky solární fotovoltaiky, větrných turbín, elektromobilů, baterií, elektrolyzérů a tepelných čerpadel. Na základě současných politických podmínek vzroste celosvětový trh s těmito technologiemi ze 700 miliard USD v roce 2023 na více než 2 biliony USD v roce 2035. Obchod s čistými technologiemi pravděpodobně také rychle poroste a dosáhne 575 miliard USD, což je o více než 50 % více než dnešní celosvětový obchod se zemním plynem.
V loňském roce Německo vyrobilo 59 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, slunce, voda a biomasa. V předchozím roce činil tento podíl ještě 56 %.
V důsledku toho se podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny zvýšil na přibližně 54 % (2022: 46,3 %; 2023: 52,5 %)
Výroba elektřiny z větrné energie v roce 2024 byla zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce, zatímco výroba elektřiny z fotovoltaických systémů měla rostoucí tendenci
Nárůst počtu fotovoltaických systémů: Celkový instalovaný výkon se zvýšil o téměř 16 gigawattů na současných 98 gigawattů.
V současné době se k síti připojuje více než milion nových fotovoltaických systémů ročně - včetně velkých pozemních systémů a malých solárních systémů pro
Výroba elektřiny z biomasy, vodních elektráren a geotermálních systémů v roce 2024 rovněž meziročně vzrostla přibližně o 2 %.
Celosvětový obchod s technologiemi čisté energie
Celosvětový obchod s čistými technologiemi = 200 miliard USD = 30 % hodnoty světového trhu
Největší podíl tvoří elektromobily, jejichž podíl se od roku 2020 zdvojnásobil, následují fotovoltaické solární systémy Očekává se, že do roku 2035 se toto číslo vyšplhá na 575 miliard USD.
Zdroj/podklad dat: IEA
Zdroj/podklad dat: IEA
Dodavatelské řetězce čistých technologií jsou do značné míry závislé na obchodu a bude tomu tak i v budoucnu.
Zdroje energie pro čistou výrobu elektřiny ve veřejném sektoru v Německu, listopad 2024
Zdroje/základna dat: Statista, ENTSO-E, Spolkový statistický úřad:, AGEB
Více investic a zaměstnanců
Zdroj/podklad dat: IEA
Kapitálové výdaje na efektivitu v odvětvích konečné spotřeby, včetně elektrifikace, pravděpodobně vzrostou o 4 % na přibližně 660 miliard USD v roce 2024, čímž se vyrovnají historickému maximu z roku 2022
Quelle/Datenbasis: IEA
To se odráží i v odpovídajících profesích: V roce 2024 dosáhne počet zaměstnanců v profesích spojených s energetickou účinností téměř 10 milionů.
Lars Kühme
Pozice: External Communication
- Oddělení: Corporate Communication & Branding
- Společnost: HARTING Stiftung & Co. KG