2. Rotační konektory s optickými vlákny pro rotující aplikace

Rotační konektory s optickými vlákny pro rotující aplikace


Rotační spoje z optických vláken pro rotační aplikace - Intro Hero

Připojení se skleněnými vlákny místo mědi: Inovativní řešení pro přenos širokopásmových dat z rotujícího systému do statického systému.

Rotační optický spoj

Rotační optický spoj

Požadavky na efektivní a bezpečné propojení v průmyslovém prostředí neustále rostou. Optické řešení je často jedinou možností, jak v dnešních zařízeních zajistit dostatečnou rychlost přenosu dat. Speciálně pro průmyslové prostředí vyvinula společnost HARTING obousměrný rotační optický spoj. Toto integrované systémové řešení umožňuje propojit rotující součásti zařízení se statickou částí prostřednictvím skleněných vláken.

Spoje tohoto druhu jsou nezbytné pro větrné turbíny, ve všech oblastech průmyslu a při výrobě strojů a zařízení.

Přehled vašich výhod


  • Robustní pouzdro z nerezové oceli odolné proti slané vodě

  • Obousměrný přenos dat přes Ethernet

  • Spolehlivé fungování v teplotním rozmezí od –40 °C do +85 °C

  • ST koncovka na otočném kloubu: umožňuje univerzální výběr typu kabelu vhodného pro vaši aplikaci

  • Stupeň krytí IP20, možnost rozšíření na IP56

  • Veškerá kabeláž je optimalizovaná pro zákazníka a jeho aplikaci

  • Stabilní optický přenos dat v průmyslovém prostředí

  • Perspektivní systémová řešení pro robotiku, jeřáby a báňský průmysl, která jsou zárukou bezpečné investice.

Rotační spoje z optických vláken
Rotační spoje z optických vláken
2,3 MB
Řešení na míru

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky