5. Příslušenství
  6. Ochranná víčka
  7. 74 09 400 1054 110

10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

Položka č.: 74 09 400 1054 110


10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Ochranné víčko

10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

Položka č.: 74 09 400 1054 110

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro průchozí panelové kryty, Pro panelové kryty Velikost: 10 B Šroubové zajišťování Nerezová ocel Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny RAL 9005 (černá) Stupeň krytí: IP54

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® HPR
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro průchozí panelové kryty
Pro panelové kryty
Velikost 10 B
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP54
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Specifikace IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,103 kg
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140192027
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky