2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. 7/8ʺ
  7. 21 04 316 2301

7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,5m

Položka č.: 21 04 316 2301


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,5mundefined
Průchozí konektor do panelu

7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,5m

Položka č.: 21 04 316 2301

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí konektor do panelu S vodiči, Pro montáž na přední stranu ‌50 cm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory 7/8ʺ
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace S vodiči
Pro montáž na přední stranu
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 3
Počet výkonových kontaktů 2
Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Průřez vodiče (mm²) 1 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 18
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí vodič-země 230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
Jmenovité rázové napětí 4,8 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Délka vodiče ‌ 50 cm
Materiál (vložka) Termoplastický polyuretan (TPU)
Materiál (kontakty) Mosaz
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 60 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140139862
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky