2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5071

Acces. Blanking Piece PG 13.5 with o-rin

Položka č.: 09 00 000 5071


Acces. Blanking Piece PG 13.5 with o-rin

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Záslepky

Acces. Blanking Piece PG 13.5 with o-rin

Položka č.: 09 00 000 5071

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záslepky S O-kroužkem Pg 13,5 Velikost klíče: 22 Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Záslepky
Popis příslušenství S O-kroužkem
Velikost klíče 22
Velikost Pg 13,5
Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (příslušenství) Kov
Evropské číslo celního tarifu 74122000
Velikost balení 10
Hmotnost netto 14.12 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001565
eCl@ss 27140805
ETIM EC000032
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky