5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5071

Acces. Blanking Pieces M25x1.5

Položka č.: 19 00 000 5071


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Acces. Blanking Pieces M25x1.5undefined
Záslepky

Acces. Blanking Pieces M25x1.5

Položka č.: 19 00 000 5071

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záslepky S O-kroužkem M25 Velikost klíče: 28 Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Záslepky
Popis příslušenství S O-kroužkem
Velikost klíče 28
Velikost M25
Šířka přes rohy 32,3 mm
Materiál (příslušenství) Kov
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 16,4 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140123670
eCl@ss 27.140.805,00
ETIM EC000032
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky