5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 37 000 5101

Acces. Cable Clamp Metal PG 11 brass-nic

Položka č.: 09 37 000 5101


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Cable Clamp Metal PG 11 brass-nic

Položka č.: 09 37 000 5101

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pg 11 Materiál (kabelové vývodky): Kov Velikost klíče: 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® M
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Velikost klíče 20
Velikost Pg 11
Materiál (kabelové vývodky) Kov
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 23,37 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140055018
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky