2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5106

Acces. Cable Clamp Metal Pg 29 min 19 ma

Položka č.: 09 00 000 5106


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Cable Clamp Metal Pg 29 min 19 ma

Položka č.: 09 00 000 5106

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pg 29 Materiál (kabelové vývodky): Kov Velikost klíče: 41

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Velikost klíče 41
Velikost Pg 29
Šířka přes rohy 50 mm
Materiál (kabelové vývodky) Kov
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
Velikost balení 2
Hmotnost netto 60 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 76161000
GTIN 5713140001855
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky