2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5167

Acces. Cable Clamp Plastic PG 16 min 10

Položka č.: 09 00 000 5167


Acces. Cable Clamp Plastic PG 16 min 10

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Cable Clamp Plastic PG 16 min 10

Položka č.: 09 00 000 5167

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka S odlehčením tahu Pg 16 Materiál (kabelové vývodky): Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá) IP68 Velikost klíče: 24

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství S odlehčením tahu
Velikost klíče 24
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Velikost Pg 16
Šířka přes rohy 38 mm
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (kabelové vývodky) Termoplast
Barva (kabelová vývodka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Evropské číslo celního tarifu 39174000
Velikost balení 10
Hmotnost netto 19.25 g
Země původu Německo
GTIN 5713140002036
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky