2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5168

Acces. Cable Clamp Plastic PG 21 min 12.

Položka č.: 09 00 000 5168


Acces. Cable Clamp Plastic PG 21 min 12.

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Cable Clamp Plastic PG 21 min 12.

Položka č.: 09 00 000 5168

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka S odlehčením tahu Pg 21 Materiál (kabelové vývodky): Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá) IP68 Velikost klíče: 30

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství S odlehčením tahu
Velikost klíče 30
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Velikost Pg 21
Šířka přes rohy 46 mm
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (kabelové vývodky) Termoplast
Barva (kabelová vývodka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Evropské číslo celního tarifu 39174000
Velikost balení 2
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
GTIN 5713140002043
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky