2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5052

Acces. Increaser PG 16-21

Položka č.: 09 00 000 5052


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Rozšiřovací prvek

Acces. Increaser PG 16-21

Položka č.: 09 00 000 5052

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rozšiřovací prvek Pg 16 Pg 21

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Rozšiřovací prvek
Velikost Pg 16
Menší rozměry Pg 21
Materiál (příslušenství) Kov
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 21,3 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140001374
eCl@ss 27.140.806,00
ETIM EC000938
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky