2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5056

Acces. Increaser PG 42-48

Položka č.: 09 00 000 5056


Acces. Increaser PG 42-48

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Rozšiřovací prvek

Acces. Increaser PG 42-48

Položka č.: 09 00 000 5056

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rozšiřovací prvek Pg 42 Pg 48

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Rozšiřovací prvek
Velikost Pg 42
Menší rozměry Pg 48
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (příslušenství) Kov
Evropské číslo celního tarifu 74122000
Velikost balení 1
Hmotnost netto 140 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001411
eCl@ss 27140806
ETIM EC000938
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky