Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5115

Acces. Metal Cable Seal Normal

Položka č.: 09 00 000 5115


Acces. Metal Cable Seal Normal

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Metal Cable Seal Normal

Položka č.: 09 00 000 5115

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka S jednoduchým těsněním

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství S jednoduchým těsněním
Velikost klíče 22
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Velikost Pg 16
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabelové vývodky) Kov
Evropské číslo celního tarifu 74122000
Velikost balení 1
Hmotnost netto 12.741 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001886
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky