2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5146

Acces. Metal Cable Seal Normal

Položka č.: 09 00 000 5146


Acces. Metal Cable Seal Normal

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Metal Cable Seal Normal

Položka č.: 09 00 000 5146

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka S jednoduchým těsněním

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství S jednoduchým těsněním
Velikost klíče 47
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Velikost Pg 36
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabelové vývodky) Kov
Evropské číslo celního tarifu 74122000
Velikost balení 25
Hmotnost netto 52.52 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001954
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky