5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5017

Acces. Metal Multiple Cable Seal

Položka č.: 09 00 000 5017


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Metal Multiple Cable Seal

Položka č.: 09 00 000 5017

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka S vyřezávacím těsněním Upínací rozsah: 17 ... 28 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství S vyřezávacím těsněním
Velikost klíče 37
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Velikost Pg 29
Upínací rozsah 17 ... 28 mm
Materiál (kabelové vývodky) Kov
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140001190
eCl@ss 27.140.807,00
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky