2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5013

Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 11

Položka č.: 09 00 000 5013


Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 11

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 11

Položka č.: 09 00 000 5013

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka S vyřezávacím těsněním Upínací rozsah: 6.5 ... 12 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství S vyřezávacím těsněním
Velikost klíče 18
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Velikost Pg 11
Upínací rozsah 6,5 ... 12 mm
Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabelové vývodky) Kov
Evropské číslo celního tarifu 74122000
Velikost balení 1
Hmotnost netto 9.55 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001152
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky