2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5031

Acces. Multiple Seal PG 29

Položka č.: 09 00 000 5031


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Těsnění

Acces. Multiple Seal PG 29

Položka č.: 09 00 000 5031

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Těsnění Vícenásobné, + 2× přítlačná destička Pg 29 Upínací rozsah: 17 ... 28 mm Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Těsnění
Popis příslušenství Vícenásobné
+ 2× přítlačná destička
Velikost Pg 29
Upínací rozsah 17 ... 28 mm
Materiál (těsnění) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,01 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 84849000
GTIN 5713140001329
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky