5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5021

Acces. Normal Seal PG 13.5

Položka č.: 09 00 000 5021


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Těsnění

Acces. Normal Seal PG 13.5

Položka č.: 09 00 000 5021

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Těsnění + 2× přítlačná destička Pg 13,5 Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Těsnění
Popis příslušenství + 2× přítlačná destička
Velikost Pg 13,5
Materiál (těsnění) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 3,7 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 40169300
GTIN 5713140001237
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky