2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5065

Acces. Reducer PG 21-13.5 with o-ring

Položka č.: 09 00 000 5065


Acces. Reducer PG 21-13.5 with o-ring

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Menší rozměry

Acces. Reducer PG 21-13.5 with o-ring

Položka č.: 09 00 000 5065

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Menší rozměry S O-kroužkem Pg 21 Pg 13,5

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Menší rozměry
Popis příslušenství S O-kroužkem
Velikost Pg 21
Menší rozměry Pg 13,5
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (příslušenství) Kov
Evropské číslo celního tarifu 74122000
Velikost balení 10
Hmotnost netto 71.2 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001503
eCl@ss 27140806
ETIM EC000938
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky