2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5095

Acces. Uni Seal Brown PG 29

Položka č.: 09 00 000 5095


Acces. Uni Seal Brown PG 29

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Uni Seal Brown PG 29

Položka č.: 09 00 000 5095

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pg 29 Upínací rozsah: 17 ... 21 mm Materiál (kabelové vývodky): Kov IP68 Velikost klíče: 40

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Mezní teplota -40 ... +130 °C
Utahovací moment ≤20 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 40
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Velikost Pg 29
Upínací rozsah 17 ... 21 mm
Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabelové vývodky) Kov
Evropské číslo celního tarifu 74122000
Velikost balení 10
Hmotnost netto 117 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001763
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky