2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5085

Acces. Uni Seal Red PG 13.5

Položka č.: 09 00 000 5085


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelová vývodka

Acces. Uni Seal Red PG 13.5

Položka č.: 09 00 000 5085

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pg 13,5 Upínací rozsah: 9 ... 13 mm Materiál (kabelové vývodky): Kov IP68 Velikost klíče: 22

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Utahovací moment ≤10 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 22
Mezní teplota -40 ... +130 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Velikost Pg 13,5
Upínací rozsah 9 ... 13 mm
Materiál (kabelové vývodky) Kov
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 30,7 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140001664
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky