2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. B23
  7. 21 94 339 5900

B23 Print receptacle male

Položka č.: 21 94 339 5900


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýPrůchozí konektor do panelu

B23 Print receptacle male

Položka č.: 21 94 339 5900

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí konektor do panelu Aplikace B podle IEC 61076-2-118, Montáž ze zadní strany, S vodiči

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory B23
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace Aplikace B podle IEC 61076-2-118
Montáž ze zadní strany
S vodiči
Vlastnosti Napájení: Male kontakty s vodiči
Data: Female kontakty s vodiči
Provedení Male
Zásuvka (female)
Velikost B23
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 9
Počet datových kontaktů 4
Počet výkonových kontaktů 4
Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Způsob zajišťování Bajonetový uzávěr
Podrobnosti Připojování/odpojování pod zatížením a/nebo napětím není dovoleno.
Konektor nesmí být při odpojování pod napětím.
Instalaci smějí provádět jen odborní pracovníci.
Průřez vodiče 4 mm²
Stupeň znečištění 2
Jmenovitý proud (data) 4 A
Jmenovité napětí (data) 50 V
Jmenovité rázové napětí (data) 0,8 kV
Jmenovitý proud (napájení) 26 A
Jmenovité napětí (napájení) 600 V
Jmenovité rázové napětí (napájení) 6 kV
Jmenovitý proud podle UL (napájení) 26 A
Jmenovité napětí podle UL (napájení) 600 V
Jmenovitý proud podle CSA (napájení) 26 A
Jmenovité napětí podle CSA (napájení) 600 V
Mezní teplota -30 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zajištěném stavu
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni
Materiál (kryt) Slitina zinku
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-2-118
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 20
Hmotnost netto 82,29 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140494398
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky