3. Produkty
  4. 09 02 000 9954

BEFESTIGUNGSELEMENT R32

Položka č.: 09 02 000 9954


BEFESTIGUNGSELEMENT R32

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

BEFESTIGUNGSELEMENT R32BEFESTIGUNGSELEMENT R32
Upevňovací držáky R

BEFESTIGUNGSELEMENT R32

Položka č.: 09 02 000 9954

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Upevňovací držáky R Pro inverzní zástrčky na PCB, R 32 Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Typ příslušenství Upevňovací držáky R
Popis příslušenství Pro inverzní zástrčky na PCB
R 32
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0.7 g
Země původu Německo
GTIN 5713140003187
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky