5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5091

Cable Gland M25x1,5 9-18mm

Položka č.: 19 00 000 5091


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Cable Gland M25x1,5 9-18mmundefined
Kabelová vývodka

Cable Gland M25x1,5 9-18mm

Položka č.: 19 00 000 5091

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka M25 Upínací rozsah: 9 ... 18 mm Materiál (kabelové vývodky): Mosaz Materiál (svěrací objímka): Polyamid (PA) IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653 Velikost klíče: 30

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® CGM-M
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Utahovací moment ≤12 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 30
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost M25
Upínací rozsah 9 ... 18 mm
Šířka přes rohy 33,5 mm
Materiál (kabelové vývodky) Mosaz
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (svěrací objímka) Polyamid (PA)
Povrch (příslušenství) Niklováno
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Olovo
Číslo ECHA SCIP 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
UL / CSA UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 50 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140123786
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky