Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Těsnění kabelového vstupu
  7. 09 00 000 6009

Cable Sealing f. Split Hood OD 10.5~12mm

Položka č.: 09 00 000 6009


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Těsnění kabelu

Cable Sealing f. Split Hood OD 10.5~12mm

Položka č.: 09 00 000 6009

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Těsnění kabelu Han® Split Hood, 1× kabelový vstup, Široké provedení Upínací rozsah: 10.5 ... 12 mm NBR Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Těsnění kabelu
Popis příslušenství Han® Split Hood
1× kabelový vstup
Široké provedení
Upínací rozsah 10,5 ... 12 mm
Materiál (příslušenství) NBR
Barva (příslušenství) Černá
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
Hmotnost netto 9 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 84849000
GTIN 5713140191747
eCl@ss 27.140.807,00
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky