2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5157

Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black

Položka č.: 09 00 000 5157


Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Cable Sealing thermop PG21 18-14mm blackCable Sealing thermop PG21 18-14mm black
Kabelová vývodka

Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black

Položka č.: 09 00 000 5157

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pro kryty, Pro kryty kabel–kabel Upínací rozsah: 14 ... 18 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han-Compact®
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství Pro kryty
Pro kryty kabel–kabel
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Utahovací moment ≤8 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 33
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Velikost Pg 21
Upínací rozsah 14 ... 18 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Materiál (kabelové vývodky) Termoplast
Barva (kabelová vývodka) Černá
Evropské číslo celního tarifu 40169300
Velikost balení 10
Hmotnost netto 12.4 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001985
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky