5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 12 000 5158

Cable Sealing thermoplast M25x1.5

Položka č.: 19 12 000 5158


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Cable Sealing thermoplast M25x1.5undefined
Kabelová vývodka

Cable Sealing thermoplast M25x1.5

Položka č.: 19 12 000 5158

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pro kryty, Pro kryty kabel–kabel Upínací rozsah: 14 ... 17 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han-Compact®
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství Pro kryty
Pro kryty kabel–kabel
Velikost klíče 30
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Velikost M25
Upínací rozsah 14 ... 17 mm
Materiál (kabelové vývodky) Termoplast
Barva (kabelová vývodka) Černá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 10
Hmotnost netto 11,4 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39174000
GTIN 5713140124073
eCl@ss 27.140.807,00
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky