Jednopárový Ethernet
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
Řešení na míru
Zákaznické řešení HARTING
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
Představenstvo
Rodinná společnost - Family Harting
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
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5156

Cable Sealing thermoplastic PG 16

Položka č.: 09 00 000 5156


Cable Sealing thermoplastic PG 16

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Cable Sealing thermoplastic PG 16Cable Sealing thermoplastic PG 16
Kabelová vývodka

Cable Sealing thermoplastic PG 16

Položka č.: 09 00 000 5156

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pro kryty, Pro kryty kabel–kabel Upínací rozsah: 9 ... 13 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han-Compact®
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství Pro kryty
Pro kryty kabel–kabel
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Utahovací moment ≤6 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 27
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Velikost Pg 16
Upínací rozsah 9 ... 13 mm
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
PFAS Ne
Materiál (kabelové vývodky) Termoplast
Barva (kabelová vývodka) Černá
Evropské číslo celního tarifu 40169300
Velikost balení 10
Hmotnost netto 82.78 g
Země původu Německo
GTIN 5713140001978
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky