5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5132

Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black

Položka č.: 19 00 000 5132


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. blackundefined
Kabelová vývodka

Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black

Položka č.: 19 00 000 5132

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka M20 Upínací rozsah: 6 ... 12 mm Materiál (kabelové vývodky): Termoplast Černá IP68

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Velikost M20
Upínací rozsah 6 ... 12 mm
Materiál (kabelové vývodky) Termoplast
Barva (kabelová vývodka) Černá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 10
Hmotnost netto 10,92 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39174000
GTIN 5713140123861
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky