5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5190

Cable clamp M25, 9-16mm, plastic, IP 68

Položka č.: 19 00 000 5190


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Cable clamp M25, 9-16mm, plastic, IP 68undefined
Kabelová vývodka

Cable clamp M25, 9-16mm, plastic, IP 68

Položka č.: 19 00 000 5190

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka M25 Upínací rozsah: 9 ... 16 mm Materiál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 7035 (světle šedá) IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653 Velikost klíče: 33

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® CGM-P
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Utahovací moment ≤5 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 33
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost M25
Upínací rozsah 9 ... 16 mm
Šířka přes rohy 33,5 mm
Materiál (kabelové vývodky) Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka) RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39174000
GTIN 5713140123922
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky