5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5197

Cable clamp M40, 20-26mm, plastic, IP 68

Položka č.: 19 00 000 5197


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Cable clamp M40, 20-26mm, plastic, IP 68undefined
Kabelová vývodka

Cable clamp M40, 20-26mm, plastic, IP 68

Položka č.: 19 00 000 5197

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka M40 Upínací rozsah: 20 ... 26 mm Materiál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 7035 (světle šedá) IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653 Velikost klíče: 53

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® CGM-P
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Utahovací moment ≤10 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 53
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost M40
Upínací rozsah 20 ... 26 mm
Šířka přes rohy 58,8 mm
Materiál (kabelové vývodky) Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka) RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 771,6 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39174000
GTIN 5713140123960
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky