2. Nabíjecí zařízení pro elektromobily
  3. Produkty
  4. Nabíjecí kabel
  5. 08 91 409 0106 B0

Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 7,5m

Položka č.: 08 91 409 0106 B0


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýMode 3

Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 7,5m

Položka č.: 08 91 409 0106 B0

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Mode 3 Nabíjecí kabel Přímý kabel Typ 2, Zásuvka (female) (na straně vozidla) Typ 2, Male (na straně infrastruktury) Délka kabelu: 7.5 m

Podrobnosti o produktu


Prvek Nabíjecí kabel
Specifikace Přímý kabel
Režim nabíjení Mode 3
Konektor 1 Typ 2
Zásuvka (female) (na straně vozidla)
Konektor 2 Typ 2
Male (na straně infrastruktury)
Délka kabelu 7,5 m
Uspořádání vodičů 5× 2,5 mm² + 0,5 mm²
Způsob připojení Krimpování
Nelze oddělit
Počet fází 3
Počet kontaktů 7
Počet signálních kontaktů 2
Počet výkonových kontaktů 5
Konfigurace kontaktů Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Podrobnosti Na dotázání k dispozici také s vlastním logem.
Jmenovitý proud (signál) 2 A
Jmenovité napětí (signál) 30 V
Jmenovitý proud (napájení) 20 A
Jmenovité napětí (napájení) 480 V
Typ proudu AC
Nabíjecí výkon ‌ 11 kW
Odpor kódování ‌680 Ω Mezi PE a PP
Okolní teplota -30 ... +50 °C Za provozu
-40 ... +80 °C Skladování/přeprava
Tlak vzduchu ≥540 hPa ≈ 5000 m
Připojovací síla < 100 N
Odpojovací síla < 100 N
Spojovací cykly ≥ 10.000
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 12,5 mm ±0,2 mm
Minimální poloměr ohybu 9× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Odpor vodiče při 20 °C ≤7,98 Ω/km @ 2,5 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Barva (kryt) Černá
Materiál (kryt) Termoplastický polyuretan (TPU)
Materiál (kabel) Termoplastický polyuretan (TPU)
Barva (kabel) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Schválení CE
VDE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2.180 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713141063517
eCl@ss 27.144.705,00
ETIM EC002897
UNSPSC 24.0 25175004
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky