5. Příslušenství
  6. Stínicí rám, upínací rámy
  7. 09 00 000 5342

Clamp for 10 mm cable diameter

Položka č.: 09 00 000 5342


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Clamp for 10 mm cable diameterundefined
Příchytka

Clamp for 10 mm cable diameter

Položka č.: 09 00 000 5342

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Příchytka Pro stíněné rámečky Ocel

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Příchytka
Popis příslušenství Pro stíněné rámečky
Průměr kabelu 10 mm
Materiál (příslušenství) Ocel
Povrch (příslušenství) Zinkováno
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 0,039 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140002609
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky