2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han-Snap®
  7. Příslušenství
  8. 09 33 000 9956

Coding System Guiding Pin Han-Snap

Položka č.: 09 33 000 9956


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Coding System Guiding Pin Han-Snapundefined
Kódování

Coding System Guiding Pin Han-Snap

Položka č.: 09 33 000 9956

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kódování Jen pro otočné držáky kontaktních vložek Male

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Snap®
Typ příslušenství Kódování
Popis příslušenství Jen pro otočné držáky kontaktních vložek
Provedení Male
Utahovací moment ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 50
Hmotnost netto 1,62 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140050495
eCl@ss 27.440.203,00
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky