2. Ovládací rozhraní
  3. Produkty
  4. Příslušenství
  5. 09 45 453 0300

Contact Block SM 1NC (+1NO)

Položka č.: 09 45 453 0300


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Contact Block SM 1NC (+1NO)undefined
NovýKontaktní blok

Contact Block SM 1NC (+1NO)

Položka č.: 09 45 453 0300

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kontaktní blok Nouzové zastavení s vlastním monitorováním Šroubové připojení Červená, Hnědá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Ovládací rozhraní
Prvek Kontaktní blok
Specifikace Nouzové zastavení s vlastním monitorováním
Vlastnosti 100 000 spínacích cyklů při jmenovitém zatížení
Nucené vypínání podle EN 60947-5-1
Způsob připojení Šroubové připojení
Počet kontaktů 2
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Dráha ovládání 6 mm
Jmenovitý proud ≥ 0,001 A
Jmenovitý proud V laboratorních podmínkách
Jmenovité napětí ≥ 5 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Podmíněný zkratový proud ‌ 1.000 A
Zařízení na ochranu proti zkratu (doporučení) SCPD 16 A, Char. C
Kategorie přepětí III (ochrana nízkým napětím)
Vnitřní odpor < 100 mΩ
Délka odizolování 9 mm
Utahovací moment 0,8 ... ‌1 Nm Šroubové připojení
Provozní teplota -30 ... +85 °C Bez světla
-30 ... +65 °C S LED osvětlením
Skladovací teplota -50 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Doba odskoku < 10 ms
Utilisation category (AC) AC15
Rated operating voltage Ue (AC) 240 V
Rated operating current Ie (AC) 3 A
Continuous thermal current (AC) 16 A
Utilisation category (DC) DC13
Rated operating voltage Ue (DC) 24 V
60 V
125 V
250 V
Rated operating current Ie (DC) 2 A
1 A
0,4 A
0,2 A
Barva (vložka) Červená
Hnědá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ag na Ni
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace EN 60947-5-1
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Velikost balení 20
Hmotnost netto 13,75 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85365080
GTIN 5713140450264
eCl@ss 27.371.302,00
ETIM EC000041
UNSPSC 24.0 39122221
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky