2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Produkty pro použití v chráněném prostředí (IP20)
  6. Rukojeti a upevňovací rámy
  7. 09 00 024 5610

Contact insert bracket 24B (1PU=2pcs.)

Položka č.: 09 00 024 5610


undefinedundefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Contact insert bracket 24B (1PU=2pcs.)undefinedundefined
Rukojeť a upevňovací rám

Contact insert bracket 24B (1PU=2pcs.)

Položka č.: 09 00 024 5610

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rukojeť a upevňovací rám S upevňovacími držáky Velikost: 24 B Kov, Termoplast

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Rukojeť a upevňovací rám
Popis příslušenství S upevňovacími držáky
Velikost 24 B
Materiál (příslušenství) Kov
Termoplast
Povrch (příslušenství) Zinkováno
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 90 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140193376
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky