Jednopárový Ethernet
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
Řešení na míru
Zákaznické řešení HARTING
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
Představenstvo
Rodinná společnost - Family Harting
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
  2. Řada
  3. 61 03 000 0127

Crimphlse 13, - 14,

Položka č.: 61 03 000 0127


Crimphlse 13, - 14,

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Krimpovací dutinka

Crimphlse 13, - 14,

Položka č.: 61 03 000 0127

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací dutinka Vnitřní průměr: 13 mm Vnější průměr: ‌14 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Krimpovací dutinka
Okolní teplota -20 ... +90 °C
Vnitřní průměr 13 mm
Vnější průměr ‌ 14 mm
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 100
Hmotnost netto 2.1 g
Země původu Čína
GTIN 5713140157224
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky