5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Příslušenství
  8. 61 03 000 0047

Crimphlse 6, - 7,

Položka č.: 61 03 000 0047


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Crimphlse 6, - 7,undefined
Krimpovací dutinka

Crimphlse 6, - 7,

Položka č.: 61 03 000 0047

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací dutinka Vnitřní průměr: 6 mm Vnější průměr: ‌7 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Krimpovací dutinka
Okolní teplota -20 ... +90 °C
Vnitřní průměr 6 mm
Vnější průměr ‌ 7 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 10
Hmotnost netto 0,005 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140156821
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky